Publiceer je producten
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    4.6 van de 5 sterren4.6(16 reviews)
    Ceraline ééngreeps wastafelmengkraan
    Specificatie
    • Met zijn iconische cilindrische lichaamsvorm vormt Ceraline een aanvulling op een breed scala aan keramiek. Ceraline is een uitstekende keuze voor gebruik in zowel nieuwbouw- als badkamerverbeteringsprojecten.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BD136
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepBasin mixers
    • Publicatiedatum2021-08-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)72
    • Breedte (mm)185
    • Diepte (mm)380
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Nettogewicht (kg)1.08
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011329
    • ETIM-naamShower mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower manual water supply sets
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Europa