Publiceer je producten
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH
CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    CONNECT ARC BSN 60X46 WHITE 1TH

    Connect-Lavabo Arc da 600 mm
    Specificatie
    • Lavabo Arc da 600 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E7135
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepWall-hung wash basins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-04-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)175
    • Breedte (mm)600
    • Diepte (mm)460
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)16.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks