Publiceer je producten
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND BRT SILV SA
KUBO SLIDER DOOR  105 UNHAND BRT SILV SA

    KUBO SLIDER DOOR 105 UNHAND BRT SILV SA

    Kubo PSC Sliding Door 1050 mm, 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating, Silver Finish

    Specificatie
    • Kubo PSC Sliding Door 1050 mm with 1 Sliding Door, 1 Fixed panel, Reversible, Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Cleaning, Silver Finish.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.T7335
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepShower enclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1953
    • Breedte (mm)1070
    • Diepte (mm)72.5
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Nettogewicht (kg)42
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers