Publiceer je producten
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door

    JANSEN CONNEX door

    It is also possible to assemble entrance doors based on CONNEX systems. These doors complement the appearance of the building. Doors and windows in the building have the same look and create a superb ambience.

    Specificatie
    • 03-10-02-02

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Jansen_CONNEX_door
    • ProductfamilieWood-Metal systems
    • ProductgroepDoors & Windows
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-04-20
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)72
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003534
    • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWood doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWood Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 15
    • OmniClass-titelWood Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors