Publiceer je producten
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap

    JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap

    The JANSEN Economy 60 anti-finger-trap door meets the product standard EN 14351-1 for external doors and is CE-certified. The anti-finger-trap doors are compatible with the Janisol range of profiles. Integrated door closers and automatic door drives can also be fitted.

    Specificatie
    • 01-02-01-04

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Jansen_Economy_60_door_anti_finger_trap
    • ProductfamilieUninsulated steel systems
    • ProductgroepDoors & Windows
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-04-26
    • Editienummer2
    • Diepte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003534
    • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015-beschrijvingMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass-titelSteel Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors