Publiceer je producten
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door

    JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 60 doors require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications outside of system limits, and specifications must be observed.

    Specificatie
    • 01-02-05-02

    Technische specificatie
    • Unieke ref.jansen_janisol_Arte_60_Plus_door
    • ProductfamilieInsulated steel systems
    • ProductgroepDoors & Windows
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-06-01
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inZwitserland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatiedeur
    • ETIM-codeEC003534
    • ETIM-naamExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015-beschrijvingMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 15
    • OmniClass-titelSteel Doors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors