Publiceer je producten
JI VB Wall 1000 (Lineair)
JI VB Wall 1000 (Lineair)
JI VB Wall 1000 (Lineair)
JI VB Wall 1000 (Lineair)
JI VB Wall 1000 (Lineair)
JI VB Wall 1000 (Lineair)
JI VB Wall 1000 (Lineair)

    JI VB Wall 1000 (Lineair)

    JI VB Wall 1000 (Lineair) is een geïsoleerd paneel met een blinde bevestiging. Dit wandpaneel is zowel verticaal als horizontaal te monteren. Het sandwichpaneel bestaat uit een buitenplaat met een licht gelinieerde profilering, een polyisocyanuraat (PIR) schuimkern zonder schadelijke CFC-HCFC verbindingen en een licht gelinieerde binnenplaat. De dikte tot 150 mm laat toe om een hoogwaardige thermische isolatiewaarde te behalen. Kortom, dé oplossing voor uw projecten in de agrarische, industriële, tertiaire en zelfs residentiële sector met een strakke afwerking.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ji-sf-wall-1000-liner-profile
    • ProductfamiliePIR Wall Panels
    • ProductgroepPIR Wall Panels
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-03-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)2500
    Gerelateerd
    • Hoofdmateriaal2C Polyurethane
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    • Nettogewicht (kg)11.42
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Sandwichpanelen