Publiceer je producten
JI Vulcasteel Wall 1000VB (Micro)
JI Vulcasteel Wall 1000VB (Micro)
JI Vulcasteel Wall 1000VB (Micro)
JI Vulcasteel Wall 1000VB (Micro)
JI Vulcasteel Wall 1000VB (Micro)
JI Vulcasteel Wall 1000VB (Micro)
JI Vulcasteel Wall 1000VB (Micro)

    JI Vulcasteel Wall 1000VB (Micro)

    JI Vulcasteel Wall 1000VB (Micro) is een geïsoleerd paneel met een verborgen bevestiging. Dit wandpaneel is zowel verticaal als horizontaal te monteren. Het sandwichpaneel bestaat uit een buitenplaat met een lichte micro profilering, een steenwolkern en een licht gelinieerde binnenplaat. De dikte tot 200 mm laat toe om een grote brandweerstand en geluidsreductie te behalen. Kortom, dé oplossing voor uw projecten in de agrarische, industriële, tertiaire en zelfs residentiële sector met een strakke afwerking én akoestische en brandwerende eisen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ji-vulcasteel-wall-1000sf-microrib-profile
    • ProductfamilieMineral Wool Core Wall Panels
    • ProductgroepMineral Wool Core Wall Panels
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-03-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)2500
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalSteenwol
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    • Nettogewicht (kg)16.71
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Sandwichpanelen