Publiceer je producten
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757
AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA757

    AQUAJET-Slimline shower head DN 15 with plastic jet face with anti-calcification system and low aerosol formation, for surface pipe mounting, polished chromium-plated brass. With flow controllers 9.0 l/min and 12.0 l/min.
    Specificatie
    • Type       Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.30 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     83.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Pipe connection

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2000103757
    • ProductfamilieShowers
    • ProductgroepShower heads
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-10-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)72
    • Breedte (mm)72
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.87
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika