Publiceer je producten
R3 System box F3BF4001
R3 System box F3BF4001

    R3 System box F3BF4001

    R3 Basic installation kit for in-wall installation of finished installation kits for WC flushing valve DN 20. System box made of plastic, 174 x 225 mm, with screw connections, flush pipe connection, shell protection, flush connector for flushing and leak test, no stop valve.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.2030068205
    • ProductfamilieFlushing systems
    • ProductgroepBasic installation kits for flushing systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-06-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)225
    • Breedte (mm)174
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.06
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC flushing valves

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Noord Amerika Afrika