Publiceer je producten
Isopar EI
Isopar EI

    Isopar EI

    ISOPAR® EI is an insulating sandwich panel suitable for walls that require a high degree of reaction to fire.
    Class B-s1,d0. Fire resistance depends on the thickness:
    EI 15 for 60 mm thick panels
    EI 30 for 100 mm thick panels

    Specificatie
    • Lattonedil ISOPAR® EI Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyisocyanurate.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.isopar-eI
    • ProductfamilieWall Panel
    • ProductgroepPolyisocyanurate PIR
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-11-09
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalPolyisocyanoraat PIR
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Sandwichpanelen
    • UNSPSC-naamWall finishing materials
    • UNSPSC-code301615
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_50_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingComposite panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelInsulated Metal Wall Panels
    • OmniClass-nummer23-15 13 19 11
    • OmniClass-titelMetal Wall Panels
    • CSI UniFormat II-codeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls