Publiceer je producten
LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray 1200x700, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side

Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, rectangular, outlet at short side
Technische specificatie
  • Unieke ref.212951
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepShower tray
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-06-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)38
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegoten marmer
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 15
  • OmniClass-titelShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit