Publiceer je producten
FRAME 25 Mirror 1800 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 1800 mm

4.2 van de 5 sterren4.2(6 reviews)
Mirror without light, mirror glass 4 mm with security foil on the back side, integrated in aluminium frame, electro polished
Technische specificatie
  • Unieke ref.447410
  • ProductfamilieFRAME 25
  • ProductgroepMirrors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)1800
  • Diepte (mm)20
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
  • IFC-classificatieObject

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië