Publiceer je producten
PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1600 x 900 mm

Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
Technische specificatie
  • Unieke ref.215036
  • ProductfamiliePLATINA
  • ProductgroepSHOWER TRAYS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)45
  • Breedte (mm)1600
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit