Publiceer je producten
BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44 600 mm

Mirror cabinet, door left with light and power socket CH IP 44
Technische specificatie
  • Unieke ref.402761
  • ProductfamilieBASE
  • ProductgroepMirror cabinets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)185
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)16.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa
Liechtenstein
Zwitserland
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit