Publiceer je producten
BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, without cut out
LAUFEN
Gearchiveerd

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, without cut out

Vanity unit, with one drawer, without cut out, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges Slim front with a 4 mm rim 1 push and pull full extension drawer
Technische specificatie
  • Unieke ref.409030
  • ProductfamilieBOUTIQUE
  • ProductgroepBase units and countertops
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)360
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)380
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)28
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurniture