Publiceer je producten
LAUFEN PRO Vanity unit 520 mm, for washbasin 818952
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 520 mm, for washbasin 818952

3.8 van de 5 sterren3.8(9 reviews)
Vanity unit, with 1 drawer, with space saving siphon, for 818952, with interior drawer
Technische specificatie
  • Unieke ref.483034
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBase units and countertops
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)450
  • Breedte (mm)520
  • Diepte (mm)390
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Secundair materiaalPVC
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)21.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair