Publiceer je producten
SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
LAUFEN

SONAR 580mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342

Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810342
Specificatie
  • Body/Front – particle board, inside melamine dark grey on the outsides MDF panels 6 mm, lacquered 2 push and pull doors 1 internal shelf
Technische specificatie
  • Unieke ref.405483
  • ProductfamilieSONAR
  • ProductgroepBase units and countertops
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)600
  • Breedte (mm)580
  • Diepte (mm)240
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 13
  • OmniClass-titelResidential Bathroom Specialty Casework