Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

BOUTIQUE Vanity unit 1200 x 380 mm, with cut out left, with siphon

Unieke ref.: 409031
Fabrikant: LAUFEN
Product familie: BOUTIQUE
Product groep: Base units and countertops
Breedte (mm): 1200
Hoogte (mm): 360
Diepte (mm): 380
Publicatiedatum: 2016-06-02
Editie nummer: 2
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (7)
Vanity unit, with one drawer, with cut out left, with space saving siphon, Body/Front – lacquered surface veneer with solid wood edges
Slim front with a 4 mm rim
1 push and pull full extension drawer


Primair materiaal: MDF board
Secundair materiaal: Wood
Ontworpen in : Switzerland
Vervaardigd in : Italy
Netto gewicht (kg): 28

BIMobject categorie: Sanitair - Badkamer meubilair
IFC classificatie: Furniture
Uniclass 1.4 Code : L72121
Uniclass 1.4 Beschrijving: Vanity units
Uniclass 2.0 Code : PR-35-75-94
Uniclass 2.0 Beschrijving: Vanity Units
NBS Reference Code : 35-75-94
NBS Reference Beschrijving: Vanity Units

BIMobject®