Publiceer je producten
INO Tall cabinet with one door right
LAUFEN

INO Tall cabinet with one door right

Tall cabinet with one door right Body/Front – hand lacquered melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated 1 door (soft-close mechanism) with 5 integrated aluminium shelves inside the door 5 glass shelves
Technische specificatie
  • Unieke ref.425452
  • ProductfamilieINO
  • ProductgroepAuxiliary units
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)305
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)1800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)35
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Rekken en opslag
  • IFC-classificatieFurnishing Element