Publiceer je producten
LAUFEN PRO Vanity unit 1220 mm, for washbasin 814967
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 1220 mm, for washbasin 814967

Vanity unit, with 2 drawers and interior drawers, with space saving siphon, for washbasin 814967
Technische specificatie
  • Unieke ref.483082
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBase units and countertops
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)450
  • Breedte (mm)1220
  • Diepte (mm)390
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Secundair materiaalPVC
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)46.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting