Publiceer je producten
KOMPAS Washbasin 500 x 360 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 500 x 360 mm

Countertop basin Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic EN 31 dimensions 500 x 360 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole
Technische specificatie
  • Unieke ref.810150
  • ProductfamilieKOMPAS
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)10.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting

Beschikbaarheid regio

Europa Noord Amerika