Publiceer je producten
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washdown

4.3 van de 5 sterren4.3(6 reviews)
Wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 340 mm, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0, WC seat and, cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.6
Technische specificatie
  • Unieke ref.820956
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepWCs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)430
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)530
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)25.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505