Publiceer je producten
LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO N Wall-hung WC, washdown

Wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO N, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, min. 4/2-l-flush, dimensions 360 x 500 x 350 mm Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, open water rim, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC, WC seat and cover, 89195.0, WC seat and cover with automatic lowering 89095.1 Order no. 82095.8
Technische specificatie
  • Unieke ref.820958
  • ProductfamilieLAUFEN PRO N
  • ProductgroepWCs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)360
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)13.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505

Beschikbaarheid regio

Europa Noord Amerika