Publiceer je producten
MODERNA S Wall hung WC silent 'design', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA S Wall hung WC silent 'design', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim

4.7 van de 5 sterren4.7(7 reviews)
Wall hung WC silent 'design', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim
Technische specificatie
  • Unieke ref.821541
  • ProductfamilieMODERNA S
  • ProductgroepWall-hung WC
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)355
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)560
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit