Publiceer je producten
LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination
LAUFEN

LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination

Floorstanding onepiece WC siphonic LAUFEN PRO, sanitary ceramic EPA and UPC, single 4.8-l-flush (1.26 gallon per flush) dimensions 360 x 715 x 730 mm outlet vertical 305 mm, concealed trap, concealed fixation Special feature: siphon is fully glazed throug
Technische specificatie
  • Unieke ref.823953
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepWCs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)730
  • Breedte (mm)367
  • Diepte (mm)715
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)48
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505