Publiceer je producten
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Cistern LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic EN 14055, dimensions 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l option 278 Dual-Flush 4,5/3-l option 750 (Green Version) water inlet side left, side right (3/8”), rear (3/8”-1/2”) matching floorstanding WC pan order no. 82454.1 and wallhung WC pan order no. 82054.5 Special feature: water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82654.0
Technische specificatie
  • Unieke ref.826540
  • ProductfamilieMODERNA/MODERNA R
  • ProductgroepCISTERNS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)330
  • Breedte (mm)175
  • Diepte (mm)380
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)11
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamToilet tanks
  • UNSPSC-code30181515

Beschikbaarheid regio

Europa