Publiceer je producten
MODERNA/MODERNA R Wall-hung bidet
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung bidet

Wallhung bidet LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic EN 36, dimensions 360 x 560 x 350 mm 1 centre tap hole, lateral mounting holes for water connection Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 83054.2
Technische specificatie
  • Unieke ref.830542
  • ProductfamilieMODERNA/MODERNA R
  • ProductgroepBIDETS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)350
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)560
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)17
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamBidets
  • UNSPSC-code30181502
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit