Publiceer je producten
RION Ceramic urinal divider
LAUFEN

RION Ceramic urinal divider

Ceramic urinal divider
Technische specificatie
  • Unieke ref.H847601
  • ProductfamilieUrinals
  • ProductgroepRION
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-05-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)660
  • Breedte (mm)100
  • Diepte (mm)410
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)11.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015-beschrijvingUrinal dividers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPartitions
  • OmniClass-nummer23-31 25 11 15
  • OmniClass-titelUrinal Partitions