Publiceer je producten
LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Shower tray, rectangular, linear outlet at short side
Specificatie
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
Technische specificatie
  • Unieke ref.H210181
  • ProductfamilieLAUFEN PRO S
  • ProductgroepShower trays
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)28
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)1000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegoten marmer
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 15
  • OmniClass-titelShower Enclosure Bases