Publiceer je producten
ILBAGNOALESSI ONE Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface, with integrated overflow
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface, with integrated overflow

Freestanding bathtub
Specificatie
  • Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
Technische specificatie
  • Unieke ref.H220972
  • ProductfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProductgroepBathtubs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)590
  • Breedte (mm)800
  • Diepte (mm)1850
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegoten marmer
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamBathtubs
  • UNSPSC-code30181501
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-titelBathtubs