Publiceer je producten
MEDA Tall cabinet 1650, 1 door, right hinged
LAUFEN

MEDA Tall cabinet 1650, 1 door, right hinged

Tall cabinet 1650, 1 door, right hinged
Technische specificatie
  • Unieke ref.H421652
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-08-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1650
  • Breedte (mm)355
  • Diepte (mm)335
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 13
  • OmniClass-titelResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings