Publiceer je producten
MEDA Vanity unit 1000, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814118
LAUFEN

MEDA Vanity unit 1000, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814118

Vanity unit 1000, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814118
Specificatie
  • Compatible with: H814118 Vanity washbasin 'slim', made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490951 Towel holder for furniture, 320 mm H493120 Towel holder
Technische specificatie
  • Unieke ref.H421692
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-08-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)505
  • Breedte (mm)970
  • Diepte (mm)440
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-21 19 15 33 13
  • OmniClass-titelResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings