Publiceer je producten
ILBAGNOALESSI Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC rimless, close-coupled, washdown, outlet horizontal/vertical
Specificatie
  • Compatible with: H826971 Cistern, rear water inlet (left top) H892971 WC seat and cover, removable, with lowering system
Technische specificatie
  • Unieke ref.H822971
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-08-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)415
  • Breedte (mm)720
  • Diepte (mm)395
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures