Publiceer je producten
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
Specificatie
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
Technische specificatie
  • Unieke ref.H823332
  • ProductfamilieToilets
  • ProductgroepKARTELL• LAUFEN
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)370
  • Breedte (mm)430
  • Diepte (mm)560
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets