Publiceer je producten
LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal
LAUFEN

LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal
Technische specificatie
  • Unieke ref.H824086
  • ProductfamilieLUA
  • ProductgroepFS WC Combi
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)420
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)650
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets