Publiceer je producten
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
LAUFEN

PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305

Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Specificatie
  • Compatible with:H82995x|H891862|H891863|H891864|H898966|H898965
Technische specificatie
  • Unieke ref.H824861
  • ProductfamilieToilets
  • ProductgroepPRO X
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)430
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)680
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)38
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets