Publiceer je producten
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
Specificatie
  • Compatible with:H828082|H828083|H891082|H891083|H891084
Technische specificatie
  • Unieke ref.H825087
  • ProductfamilieToilets
  • ProductgroepLUA
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-06-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)405
  • Breedte (mm)358
  • Diepte (mm)635
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)26
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets