Publiceer je producten
LUA Floorstanding bidet
LAUFEN

LUA Floorstanding bidet

Floorstanding bidet
Technische specificatie
  • Unieke ref.H832081
  • ProductfamilieLUA
  • ProductgroepFS Bidet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)420
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamBidets
  • UNSPSC-code30181502
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 23 00
  • OmniClass-titelBidets