Publiceer je producten
LUA Shelf, made from sanitary ceramic, 600 mm
LAUFEN

LUA Shelf, made from sanitary ceramic, 600 mm

Shelf, 60 cm
Technische specificatie
  • Unieke ref.H870082
  • ProductfamilieLUA
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-30
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)135
  • Diepte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom shelves
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties