Publiceer je producten
INEOLINK WC element 820
LAUFEN

INEOLINK WC element 820

PreWall WC element INEOLINK 820
Technische specificatie
  • Unieke ref.H9271050000001
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-12-13
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)820
  • Breedte (mm)525
  • Diepte (mm)155
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)11.21
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC010145
  • ETIM-naamDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD20
  • CSI UniFormat II-titelPLUMBING