Publiceer je producten
HI PANEL_IP65 - Panel light

HI PANEL_IP65 - Panel light

4.0 van de 5 sterren4.0(5 reviews)
Panel light IP65
Specificatie
  • Mountings: • Recessed fitting • 600x600 exposed bearing Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Extruded aluminum Optical device: • Microprismatic methacrylate diffuser Light source: • CRI ≥ 90 • 4000K • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B10) Wiring: • Class II • Feeding 100~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP65 • UGR < 19 (EN12464-1)
Technische specificatie
  • Unieke ref.HI-PANEL-9945
  • ProductfamilieHIGH IP RATE FIXTURE
  • ProductgroepMETALMEK INDOOR
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)24
  • Breedte (mm)599
  • Diepte (mm)599
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)7.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEG000027
  • ETIM-naamLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD50
  • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL