Publiceer je producten
PISA - High power spotlight

PISA - High power spotlight

High power spotlight
Specificatie
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 32° • Very wide flood / 46° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Technische specificatie
  • Unieke ref.PISA
  • ProductfamilieSPOTLIGHTS
  • ProductgroepMETALMEK INDOOR
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)108
  • Breedte (mm)100
  • Diepte (mm)100
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)0.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEG000027
  • ETIM-naamLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD50
  • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL