Publiceer je producten
TILE D_OP - Square line light

TILE D_OP - Square line light

Square line light
Specificatie
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Extruded aluminium Optical device: Opal polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Technische specificatie
  • Unieke ref.TILE-D-9737
  • ProductfamilieTILE
  • ProductgroepARCHITECTURAL
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)69
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEG000027
  • ETIM-naamLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD50
  • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL