Publiceer je producten
MINI LEAN - Adjustable downlight

MINI LEAN - Adjustable downlight

Adjustable downlight
Specificatie
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: • Die-cast aluminum Optical device: • Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Flood / 30° • Wide flood / 50° Light source: • CRI ≥ 90 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h (L70B50) Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Technische specificatie
  • Unieke ref.MINI-LEAN-1B
  • ProductfamilieDOWNLIGHTS
  • ProductgroepMETALMEK INDOOR
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-04-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)91
  • Breedte (mm)164
  • Diepte (mm)164
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)1.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEG000027
  • ETIM-naamLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II-codeD50
  • CSI UniFormat II-titelELECTRICAL