Publiceer je producten
AB-GI2 LEUNING
Morad

AB-GI2 LEUNING

AB-G is een post-gebaseerd leuningssysteem, waarbij de vulling kan bestaan uit glas, geperforeerd plaatmateriaal of HPL-platen. Het glas kan aan de buiten- of binnenkant van de balkonpaal worden bevestigd, evenals tussen de palen. Dit systeem is ideaal voor gebruik als leuning voor balkons, terrassen, loggia’s, mezzanines en trappen. AB-G valt op door zijn eigentijdse ontwerp, dat in harmonie is met moderne architectonische trends.

Esthetische afwerking!

De profielen zijn gemaakt van extrusie-aluminium, poedercoated in elke RAL-kleur, en de bevestigingsmaterialen zijn van roestvrij staal, zodat er geen risico op corrosie is in welke delen van het leuningwerk dan ook.

Snelle en gemakkelijke montage!

Alle verbindingen zijn geschroefd of geniete op geschilderde profielen, zodat er geen laswerk nodig is. Standaard zijn alle profielen beschikbaar in 6-meter lengtes, maar voor grotere projecten kunnen de profielen ook op maat worden besteld, wat het materiaalafval minimaliseert en de kosten optimaliseert.

Garantie van kwaliteit!

De leuningen zijn zeer bestand tegen weersomstandigheden en vereisen praktisch geen onderhoud gedurende hun gehele levensduur.

Specificatie
    • Getest en gecertificeerd: De leuningen zijn getest en beschikken over een nationale technische beoordeling (KOT), die is afgegeven door het Instituut voor Bouwtechnologie (ITB-KOT-2022/2243 editie 1).
Technische specificatie
  • Unieke ref.ab-gi2-railing
  • ProductfamilieBalustrades
  • ProductgroepAB-G
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-20
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Leuning
  • IFC-classificatieRailing
  • ETIM-codeEG019740
  • ETIM-naamRail (profiles)
  • Uniclass 2015-codeSs_25_15_60_05
  • Uniclass 2015-beschrijvingBalustrade and guarding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Railings
  • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
  • OmniClass-titelRailing

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika