Publiceer je producten
AB-OPTIMAL LEUNING
AB-OPTIMAL LEUNING
AB-OPTIMAL LEUNING
AB-OPTIMAL LEUNING
AB-OPTIMAL LEUNING
AB-OPTIMAL LEUNING
AB-OPTIMAL LEUNING
AB-OPTIMAL LEUNING
AB-OPTIMAL LEUNING
    Morad

    AB-OPTIMAL LEUNING

    AB-OPTIMAL is het eerste multi-systeem paalleuning in Polen, ontworpen voor snelle en eenvoudige installatie van leuningen met glas, geperforeerd plaatstaal, HPL-panelen of verticale balusters, allemaal gebaseerd op dezelfde profielen. Het systeem maakt het mogelijk om balkonleuningen, Franse balkons, scheidingswanden en trapleuningen te creëren, met de optie om een aluminium afdekprofiel toe te voegen vanaf 170 mm hoogte, oplopend in stappen van 100 mm.

    Alle verbindingen zijn esthetisch ontworpen zonder zichtbare schroeven, klinknagels of lasnaden, wat zorgt voor een strak en modern uiterlijk. De profielen zijn gemaakt van geëxtrudeerd aluminium, poedergecoat in elke RAL-kleur, en verbonden met roestvrijstalen componenten, waardoor het risico op corrosie wordt geëlimineerd.

    De installatie is snel en eenvoudig dankzij geschroefde of geklonken verbindingen zonder de noodzaak van lassen. Standaardprofielen zijn verkrijgbaar in lengtes van 6 meter, maar voor grotere projecten kunnen profielen op maat worden besteld om materiaalverspilling te minimaliseren en kosten te optimaliseren.

    De leuning is zeer bestand tegen weersomstandigheden en vereist vrijwel geen onderhoud gedurende de gehele levensduur, waardoor het een duurzame en betrouwbare oplossing is voor moderne architectuur.

    Specificatie
      • Paalafmetingen: 35x56 mm
      • Handrelingafmetingen: 35x86 mm
      • Onderrailafmetingen: 35x28 mm
      • Vulling: Veiligheidsglas, 20x20 mm balusters, HPL-paneel (8-12 mm), 2 mm plaatstaal
      • Afdekhoogte: 170 mm, met de mogelijkheid om te verhogen in stappen van 100 mm (170 mm, 270 mm, 370 mm, enz.)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ab-optimal-railing
    • ProductfamilieBalustrades
    • ProductgroepAB-OPTIMAL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Leuning
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEG019740
    • ETIM-naamRail (profiles)
    • Uniclass 2015-codeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika