Publiceer je producten
AB-R SLIM LEUNING
AB-R SLIM LEUNING
AB-R SLIM LEUNING
AB-R SLIM LEUNING
AB-R SLIM LEUNING
AB-R SLIM LEUNING
AB-R SLIM LEUNING
AB-R SLIM LEUNING
    Morad

    AB-R SLIM LEUNING

    4.3 van de 5 sterren4.3(7 reviews)

    AB-R SLIM is een paalleuningsysteem dat is ontwikkeld als reactie op suggesties van ontwerpers en architecten. Het kenmerkt zich door een minimalistisch design, bereikt door het slanker maken van de paal en de handrail. Hierdoor heeft het de uitstraling van een stalen leuning, maar zonder de lelijke lasnaden. Net als andere Morad-leuningsystemen is AB-R SLIM ontworpen om functionaliteit en maximale veiligheid voor balkongebruik te garanderen, ondanks de kleinere profielafmetingen.

    De profielen zijn gemaakt van geëxtrudeerd aluminium, poedergecoat in elke RAL-kleur, terwijl de bevestigingselementen zijn vervaardigd uit roestvrij staal, waardoor corrosiebestendigheid in alle onderdelen van de leuning wordt gegarandeerd.

    De installatie is snel en eenvoudig dankzij geschroefde of geklonken verbindingen op gelakte profielen, wat de noodzaak van lassen elimineert. Standaardprofielen zijn verkrijgbaar in lengtes van 6 meter, maar voor grotere projecten kunnen profielen op maat worden besteld om materiaalverspilling te minimaliseren en kosten te optimaliseren.

    De leuning is zeer goed bestand tegen weersinvloeden en vereist gedurende de gehele levensduur vrijwel geen onderhoud.

    Specificatie
      • Paalafmetingen: 20 x 56 mm
      • Handrelingafmetingen: 20 x 60 mm
      • Balaustradeafmetingen: 15 x 45 mm of 20 x 20 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ab-r-slim-railing
    • ProductfamilieBalustrades
    • ProductgroepAB-R SLIM
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-20
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Leuning
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEG019740
    • ETIM-naamRail (profiles)
    • Uniclass 2015-codeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika