Publiceer je producten
AC-84EI30 Brandwerende Deuren
Morad

AC-84EI30 Brandwerende Deuren

Het AC-84 EI30 is een aluminiumsysteem ontworpen voor brandwerende binnendeuren en buitendeuren, dat voldoet aan de EI30 brandveiligheidsnorm. Het systeem maakt de constructie mogelijk van enkelvleugelige en dubbelvleugelige deuren, en kan worden uitgebreid met glazen zijpanelen en een bovenlicht.

Met een profiel van 84 mm voor zowel het kozijn als de vleugel biedt het systeem hoge duurzaamheid en brandwerendheid. Er is ondersteuning voor diverse invullingen, waaronder enkel- en dubbelglas en niet-doorzichtige panelen. Afhankelijk van de configuratie is ook een rookdichte classificatie mogelijk, wat de veiligheid in brandwerende toepassingen verder verhoogt.

Specificatie
    • BRANDWERENDHEID: EI30
    • ROOKDICHTHEID: Sa, S200
    • THERMISCHE TRANSMISSIE: Ud > 0,9 W/m²K
    • BESTENDIGHEID TEGEN WINDLAST: C2
    • WATERDICHTHEID: 6A
    • MAXIMALE AFMETINGEN ENKELVLEUGELIGE DEUR: 1681 mm x 3534 mm
    • MAXIMALE AFMETINGEN DUBBELE DEUR: 1600 mm x 3534 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.ac-84-EI30-fireproof-doors
  • ProductfamilieRamen & Deuren
  • ProductgroepAC-84EI
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-20
  • Editienummer1
  • Diepte (mm)84
Gerelateerd
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
  • IFC-classificatiedeur
  • Uniclass 2015-codePr_25_80_79
  • Uniclass 2015-beschrijvingSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 11 31
  • OmniClass-titelFire Doors

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika