Publiceer je producten
AC-84EI60 Brandwerende Wanden
Morad

AC-84EI60 Brandwerende Wanden

AC-84 EI60 is een aluminiumsysteem voor de constructie van niet-dragende brandwerende wanden voor binnen- en buitentoepassingen, in overeenstemming met de EI60 brandveiligheidsnorm. Het systeem maakt het mogelijk om wanden uit te voeren in een staander-liggerconfiguratie of zonder zichtbare profielen.

Met een profiel van 84 mm garandeert het systeem hoge duurzaamheid en brandwerendheid. Er kunnen verschillende soorten beglazing en ondoorzichtige panelen worden toegepast. Het wandsysteem kan naadloos worden geïntegreerd met het brandwerende deursysteem voor binnen en buiten, waardoor constructieve samenhang en extra brandveiligheid worden gegarandeerd.

Specificatie
    • BRANDWERENDHEID: EI60
    • SCHOKBESTENDIGHEID: IVb
    • BRANDVERSPREIDING: NRA
Technische specificatie
  • Unieke ref.ac-84-EI60-fireproof-walls
  • ProductfamilieScheidingswanden
  • ProductgroepAC-84EI
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-20
  • Editienummer1
  • Diepte (mm)84
Gerelateerd
  • Ontworpen inPolen
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Brandbeveiliging
  • IFC-classificatieWall
  • Uniclass 2015-codePr_25_80_79
  • Uniclass 2015-beschrijvingSmoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Doors and Frames
  • OmniClass-nummer23-17 15 11 21
  • OmniClass-titelFire Rated Glass

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika